ツール用品技術窓口
大昭和精機
スピンドルクリーナー
大昭和精機
通常価格(税別):2308円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
PSCストレートコレット
大昭和精機
通常価格(税別):8073円~
通常出荷日:5日目 ~
TASSCOM
樹脂連結台車 TAN-597
TASSCOM
通常価格(税別):8493円~
通常出荷日:4日目
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ニューベビーコレット
大昭和精機
通常価格(税別):5811円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・工作機械主軸の内面をクリーニングできます。・ワイパ交換式でエコロジ-です。・交換用ワイパが2...
詳細を確認| 型番 | 全長L | 適用テーパNo. |
|---|---|---|
| VTW-30R | 162mm | BT30、NT30 |
| VTW-40R | 180mm | BT40、NT40 |
| VTW-50R | 230mm | BT50、NT50 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
4.3通常価格(税別):2,200円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):250円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

大昭和精機
メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)
3.8通常価格(税別):4,200円~

大昭和精機
メガパーフェクトシール
0通常価格(税別):8,169円~

MSTコーポレーション
ツールキャップ(ストック用)
4通常価格(税別):2,100円~

大昭和精機
Tスロットクリーン
4.5通常価格(税別):3,705円~

日研工作所
モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド
4通常価格(税別):2,737円~