ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スピンドルテーパワイパ

スピンドルテーパワイパ VTW-50H
通常単価(税別)
9,869
税込単価
10,856
通常出荷日:4日目

【特長】・工作機械主軸の内面をクリーニングできます。全長L(mm):159適用テーパNo.:HSK50

詳細を確認

型番:

VTW-50H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VTW-50Hの仕様・寸法情報

全長L(mm)
159
適用テーパNo.
HSK50

商品情報

製品仕様

型番全長L適用テーパNo.
VTW-50H159mmHSK50

型番リスト

表示件数
型番
VTW-50H

全長L

(mm)

適用テーパNo.

最小発注数量
159
HSK50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,869
( 10,856 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械主軸の内面をクリーニングできます。
全長L(mm):159
適用テーパNo.:HSK50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピンドルテーパワイパの型番VTW-50Hのページです。 型番VTW-50Hに関する仕様情報を記載しております。
スピンドルテーパワイパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピンドルテーパワイパ
スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入り
スピンドルテーパワイパ(交換式)ワイパ2組付き
コレットエジェクタ(ニューベビーEコレット用)
スパナ(DTA3用)
フックスパナ FSシリーズ
メーカーVERTEXVERTEXVERTEX大昭和精機MSTコーポレーションユキワ精工
通常価格9,8695,484 -4,700 -1,6007,4291,030 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト