ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け BT-533
通常単価(税別)
3,761
税込単価
4,137
通常出荷日:4日目

【仕様】・ヤマザキマザック向け。材質:SNC415硬度(HRC):52±2角度a°(°):45

型番:

BT-533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-533の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
プルボルト
単品/パック/セット
単品
d1(mm)
28.95
d2(mm)
20.83
全長L(mm)
65.2
材質
SNC415
硬度(HRC)
52±2
外径(mm)
37
ネジサイズ
M24
規格
MAZAK BT50
角度 a°(°)
45
寸法 L1(mm)
25.2
寸法 L2(mm)
17.58
寸法 L3(mm)
1.8
寸法 d3(mm)
25
寸法 d4(mm)
10
寸法 d5(mm)
16
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BT-533

d1

(mm)

d2

(mm)

全長L

(mm)

外径

(mm)

ネジサイズ

規格

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 L3

(mm)

寸法 d3

(mm)

寸法 d4

(mm)

寸法 d5

(mm)

最小発注数量
28.95
20.83
65.2
37
M24
MAZAK BT50
25.2
17.58
1.8
25
10
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,761
( 4,137 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・ヤマザキマザック向け。
材質:SNC415
硬度(HRC):52±2
角度a°(°):45

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向けの型番BT-533のページです。 型番BT-533に関する仕様情報を記載しております。
プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け
プルボルト BTシリーズ
VERTEX ドリルドリフト
チャックハンドル JHシリーズ
フックスパナ FSシリーズ
メガレンチ/メガトルクレンチ
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXユキワ精工ユキワ精工大昭和精機
通常価格3,7612,085 -8,067700 -1,030 -8,296 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
ツーリング用品種類プルボルトプルボルトツーリング保守部品・用品レンチレンチレンチ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
材質SNC415SNCM220S45C(焼入)---
硬度(HRC)52±254±2----
角度 a°(°)45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト