ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プルボルト BTシリーズ 三井精機向け

プルボルト BTシリーズ 三井精機向け BT-537
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520

三井精機用のプルボルトでBTシャンクホルダの引き込みに使用します。

詳細情報を確認する
  • d1 (mm)
    24
  • d2 (mm)
    18
  • 全長L (mm)
    71
  • 材質
    SNC415
  • 硬度 (HRC)
    52±2
  • 外径 (mm)
    36
  • ネジサイズ
    M24
  • 規格
    MITSUI BT50
  • 角度 a° (°)
    90
  • 寸法 L1 (mm)
    31
  • 寸法 L2 (mm)
    23
  • 寸法 d3 (mm)
    25

型番:

BT-537
解除
    数量:

    BT-537の仕様・寸法情報

    d1(mm)
    24
    d2(mm)
    18
    全長L(mm)
    71
    材質
    SNC415
    硬度(HRC)
    52±2
    外径(mm)
    36
    ネジサイズ
    M24
    規格
    MITSUI BT50
    角度 a°(°)
    90
    寸法 L1(mm)
    31
    寸法 L2(mm)
    23
    寸法 d3(mm)
    25

    商品情報


     

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BT-537
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,200
    ( 3,520 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    三井精機用のプルボルトでBTシャンクホルダの引き込みに使用します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プルボルト BTシリーズ 三井精機向けの型番BT-537のページです。 型番BT-537に関する仕様情報を記載しております。
    プルボルト BTシリーズ 三井精機向けのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プルボルト BTシリーズ 三井精機向け
    プルボルト BTシリーズ
    VERTEX ドリルドリフト
    ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズ
    大昭和精機 コレットドライバ
    プルスタッドボルト(BT30~BT50)
    メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEX大昭和精機マンヨーツール
    通常価格3,2002,085 -8,06727,115 -1,7003,282
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目3日目在庫品1日目
    d1(mm)24-----
    d2(mm)18-----
    全長L(mm)71-375205--
    材質SNC415SNCM220S45C(焼入)---
    硬度(HRC)52±254±2----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました