17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズ

通常単価(税別)
27,11529,920
税込単価
29,82732,912
通常出荷日:4日目

高性能で刃物やプルボルトの付け外しに最適です。【特長】・縦型・横型兼用・適用テーパ:BT30/BT40...

詳細を確認
  • セッティングスタンド本体には、取付ボルトは付属していませんので、作業台などに確実にボルト止めの上、ご使用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

寸法 G

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 J

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
16
66
94
4100
1個
14
71
91
4200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,115
( 29,827 )
4日目
29,920
( 32,912 )
4日目

詳細情報

基本情報

高性能で刃物やプルボルトの付け外しに最適です。
【特長】
・縦型・横型兼用
・適用テーパ:BT30/BT40
・サイズ:16×64×94mm/14×71×91mm
・全長:205mm
・高さ:127mm

ご注意

  • セッティングスタンド本体には、取付ボルトは付属していませんので、作業台などに確実にボルト止めの上、ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズ
VERTEX ドリルドリフト
ツールセッティングスタンド
レンチ(スリムライン6型・8型・12型)
プルボルト BTシリーズ
チャックハンドル JHシリーズ
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXMSTコーポレーションVERTEXユキワ精工
通常価格27,115-8,06733,518 -1,828 -2,085 -700 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
ツーリング用品種類ツーリング用治具ツーリング保守部品・用品ツーリング用治具レンチプルボルトレンチ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
全長L(mm)205375----
外径(mm)φ78-----
寸法 D(mm)124-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト