17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)

ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)
  • HP-50EM
  • HP-100EM
通常単価(税別)
45,46073,377
税込単価
50,00680,715
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先位置を基準面より50mmまたは100mmの高さで検出し、光と音(HP-100ZMの場合の...

詳細を確認
  • 単5乾電池(1.5V)は使用不可。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



【商品型番:HP-50EM】
・電池装着につきまして

①蓋を開けます。


②電池のご用意お願いします。 


③-を下、+を上にして装着します。

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

全幅

(mm)

最小発注数量
50
48
1個
100
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,460
( 50,006 )
4日目
73,377
( 80,715 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先位置を基準面より50mmまたは100mmの高さで検出し、光と音(HP-100ZMの場合のみ)で知らせます。
・刃先を傷めないクッション機構。
・底面マグネットで取付自在。

ご注意

  • 単5乾電池(1.5V)は使用不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
ハイトプリセッタ(通電式)
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
Zゼロセッタ
メーカーVERTEX大昭和精機大昭和精機VERTEXトラスコ中山VERTEX
通常価格45,460-52,00037,14336,125 -37,08140,728
通常出荷日4日目8日目1日目4日目1日目4日目
高さ精度(μm)50~+100~+55±55
ストローク(mm)1.512222
最小測定工具径(mm)10.10.11--
測定面径(mm)1657.7-42-
内部接点/通電通電方式通電方式通電方式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト