17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タッチポイントセンサ VPSシリーズ

通常単価(税別)
4,98718,695
税込単価
5,48620,565
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・加工物端面に測定子を当てるだけで位置決めができます・汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、そ...

詳細を確認
  • シャンク径 (mm)
    10
  • 商品タイプ
    測定器本体
  • 適正回転速度 (min^-1)
    450~600

ご注意

  • 横型の機械での使用には適しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

d2

(mm)

全長L

(mm)

材質

精度

外径

(mm)

最小発注数量
30
Φ6
64.5
測定子:SNCM8
0.005mm
Φ10
1個
60
Φ10
86
測定子:セラミック
0.005mm
Φ10
1個
60
Φ10
80
測定子:SNCM8
0.003mm
Φ20
1個
60
Φ10
90
測定子:セラミック
0.003mm
Φ20
1個
60
Φ10
83
測定子:ステンレス
0.003mm
Φ20
1個
50
Φ4・10
87
測定子:SNCM8
0.003mm
Φ20
1個
60
Φ4・10
88
測定子:ステンレス
0.003mm
Φ20
1個
60
Φ10
79
測定子:非磁性コーティング
0.003mm
Φ20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,987
( 5,486 )
4日目
12,518
( 13,770 )
4日目
5,559
( 6,115 )
5日目
18,695
( 20,565 )
4日目
14,907
( 16,398 )
4日目
6,751
( 7,426 )
4日目
14,989
( 16,488 )
4日目
10,542
( 11,596 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物端面に測定子を当てるだけで位置決めができます
・汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他基準位置決めに最適です

ご注意

  • 横型の機械での使用には適しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチポイントセンサ VPSシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
加工時の芯だし用として
5
満足度:5.0
加工時の芯だし用として購入しました。 これまで使っていたものの反応が悪くなってきたので買い換えました。 価格が安かったの...もっと読む
0人が参考にしています。
基準点出し
4
満足度:4.0
VPS-301を購入 他メーカーに比べ内部のスプリングが弱い 回し過ぎるとヤバそうです
0人が参考にしています。
金型材料中心出し
5
満足度:5.0
加工物の両サイドから真ん中を測定するのに使っています 何の問題もなく使用出来ています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチポイントセンサ VPSシリーズ
タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット
ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)
ボールセントライザ
マシニングセンタ用マイクロタッチ
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
メーカーVERTEXVERTEX大昭和精機日研工作所日研工作所大昭和精機
通常価格4,987-13,836 -44,724 -17,73147,34049,885 -
通常出荷日4日目〜4日目5日目2日目2日目3日目〜
シャンク径(mm)10-MT220球BT40-
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
適正回転速度(min^-1)450~600600~1000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング