ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットノズルホルダ用スペアノズルN-1

マグネットノズルホルダ用スペアノズルN-1 N-1
通常単価(税別)
3,287
税込単価
3,616
通常出荷日:4日目

【仕様】・VHM-54/VHM-62用のスペアノズルです。・ノズルタイプ:関連部品・用品・適用機種:V...

詳細を確認

型番:

N-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-1の仕様・寸法情報

ノズルタイプ
関連部品・用品
適用機種
VMH-54、VMH-62

商品情報

製品仕様

型番ノズルタイプ適応機種
N-1関連部品・用品VMH-54、VMH-62

型番リスト

表示件数
型番
N-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,287
( 3,616 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・VHM-54/VHM-62用のスペアノズルです。
・ノズルタイプ:関連部品・用品
・適用機種:VMH-54、VMH-62

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットノズルホルダ用スペアノズルN-1の型番N-1のページです。 型番N-1に関する仕様情報を記載しております。
マグネットノズルホルダ用スペアノズルN-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットノズルホルダ用スペアノズルN-1
マグネットメタルノズルホルダ用スペアノズルVMS-1/4
ノズル クーラントシステム 1/4タイプ
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mm
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mm
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長37〜37.2mm
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEX
通常価格3,2873,919929 -1,800 -1,900 -1,696 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目3日目〜
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品ノズルノズルノズルノズル
適用機種VMH-54、VMH-62VMH-63、VMH-64、VMH-65----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト