ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットメタルノズルホルダ用スペアノズルVMS-1/4

マグネットメタルノズルホルダ用スペアノズルVMS-1/4 VMS-1/4
通常単価(税別)
3,919
税込単価
4,311
通常出荷日:4日目

【仕様】・VHM-63/VHM-64/VHM-65用のスペアノズルです。

型番:

VMS-1/4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VMS-1/4の仕様・寸法情報

ノズルタイプ
関連部品・用品
適用機種
VMH-63、VMH-64、VMH-65

商品情報

製品仕様

型番ノズルタイプ適応機種
VMS-1/4関連部品・用品VMH-63、VMH-64、VMH-65

型番リスト

表示件数
型番
VMS-1/4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,919
( 4,311 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・VHM-63/VHM-64/VHM-65用のスペアノズルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットメタルノズルホルダ用スペアノズルVMS-1/4の型番VMS-1/4のページです。 型番VMS-1/4に関する仕様情報を記載しております。
マグネットメタルノズルホルダ用スペアノズルVMS-1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットメタルノズルホルダ用スペアノズルVMS-1/4
マグネットノズルホルダ用スペアノズルN-1
ノズル クーラントシステム 1/4タイプ
ノズル クーラントシステム 3/4タイプ
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mm
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mm
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEX
通常価格3,9193,287929 -2,600 -1,900 -1,800 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目4日目
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品ノズルノズルノズルノズル
適用機種VMH-63、VMH-64、VMH-65VMH-54、VMH-62----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト