ツール用品技術窓口



【特長】・標準タイプのステップクランプとステップブロックが組み込まれたキットです。【セット内容】・スタ...
詳細を確認| 型番 | 適合T溝幅 | ネジ径 | 硬度 |
|---|---|---|---|
| CK-08 | 10mm | M8 | HRC27~37 |
| CK-12A | 14mm | M12 | HRC27~37 |
| CK-14 | 16mm | M14 | HRC27~37 |
| CK-16 | 18mm | M16 | HRC27~37 |
【特長】
・標準タイプのステップクランプとステップブロックが組み込まれたキットです。
【セット内容】
・スタッドボルト:長さ75, 100, 125, 150, 175, 200mm×各4本
・カップリングナット4個
・フランジナット6個
・Tスロットナット6個
・ステップクランプ3セット(2コ1セット)
・ステップブロック6セット(2コ1セット)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
アジャストクランプ
5通常価格(税別):10,332円~

ナベヤ
プラクランプセット PCS
5通常価格(税別):47,175円~

ナベヤ
ラバーキャップ6893
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ホールドクランプセット
3通常価格(税別):27,500円

新潟精機(SK)
平行クランプ
0通常価格(税別):8,078円~

ナベヤ
スイングクランプジョイントS型
0通常価格(税別):1,590円~

ナベヤ
スイングクランプセットS型
0通常価格(税別):5,577円~

ナベヤ
アルミスタッドボルト
0通常価格(税別):930円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~