17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • シャンクMT No

  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 詳細タイプ

  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

  • 寸法d(mm)

    ~mm
  • 寸法φd(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(R.P.M)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NCライブセンタ

NCライブセンタ
  • A TYPE
  • B TYPE
通常単価(税別)
63,989107,472
税込単価
70,388118,219
通常出荷日:4日目

【特長】・アンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しており、回転がスムーズで...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

寸法A

(mm)

寸法D

(mm)

寸法B

(mm)

詳細タイプ

寸法C

(mm)

寸法L

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法d

(mm)

寸法φd

(mm)

最高回転数

(R.P.M)

質量

(kg)

最小発注数量
MT3
38
Φ53
50
A TYPE
86
174
Φ30
-
-
5000
1.0
1個
MT3
52
Φ53
50
B TYPE
86
188
Φ25
10
12
5000
1.0
1個
MT4
45
Φ68
60
A TYPE
108
213
Φ32
-
-
4500
2.0
1個
MT4
55
Φ68
60
B TYPE
108
223
Φ32
12
12
4500
2.0
1個
MT5
52
Φ87
70
A TYPE
136
258
Φ40
-
-
3000
4.4
1個
MT5
67
Φ87
70
B TYPE
136
273
Φ40
14
18
3000
4.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,989
( 70,388 )
4日目
69,177
( 76,095 )
4日目
76,672
( 84,339 )
4日目
81,860
( 90,046 )
4日目
102,530
( 112,783 )
4日目
107,472
( 118,219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しており、回転がスムーズです。
【仕様】
・シャフト材質:軸受鋼SUJ2
・シャフト硬度:HRC60±2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NCライブセンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCライブセンタ
テールストック(心押し台)
ユニバーサルアングルチャック
レースセンタ
ローリングセンター NC70
ライブセンターS型(高速用)
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEX二村機器田倉工具製作所
通常価格63,989-31,295 -226,4713,648 -121,981 -19,722 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目2日目〜
種類回転センタ・レースセンタテールストック・補助治具-回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無----
精度振れ精度:0.003mm以内-----
硬度シャフト:HRC60±2HRC45----
材質シャフト:軸受鋼SUJ2センタ:S45C----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト