17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

薄型フライスチャック4爪タイプ

薄型フライスチャック4爪タイプ
通常単価(税別)
195,178228,942
税込単価
214,696251,836
通常出荷日:4日目

【特長】・生爪、硬爪兼用、4爪タイプのフライスチャックです。

  • 生爪は付属していません。
  • ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます(VMJ-8はSBS-7が使用できます)。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テーブル直径

(mm)

テーブル高さ

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法E

(mm)

寸法H

(mm)

寸法I

(mm)

寸法J

(mm)

寸法K

(mm)

寸法M

(mm)

把握範囲

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法G

(mm)

寸法L

(mm)

寸法N

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
-
57
165
215
25
130
40
18
57
39
内径:Φ4~128、外径:Φ55~128
144
18
26
96
4-M10
13.5
1個
-
65
200
250
25
160
55
20
65
43
内径:Φ5~162、外径:Φ62~162
174
18
28
108
4-M12
21.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,178
( 214,696 )
4日目
228,942
( 251,836 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・生爪、硬爪兼用、4爪タイプのフライスチャックです。

ご注意

  • 生爪は付属していません。
  • ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます(VMJ-8はSBS-7が使用できます)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄型フライスチャック4爪タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型フライスチャック4爪タイプ
薄型フライスチャック3爪タイプ
ユニバーサルアングルチャック
生爪 KPC4(鉄/アルミ) 北川エアチャック用
3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ)
ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXギガ・セレクション億川鉄工所小林鉄工
通常価格195,178-155,648 -226,47110,965 -57,648 -534,220 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目8日目
詳細タイプ生爪・硬爪兼用タイプ生爪・硬爪兼用タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト