ツール用品技術窓口

確定しました

〈VP -100〉爪金

〈VP -100〉爪金 VP-100-15X31
通常単価(税別)
9,883
税込単価
10,871
通常出荷日:4日目

パラレルブロック<VP-100>用の爪金です。【サイズ(mm)】15×31×2.5×200

型番:

VP-100-15X31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-100-15X31の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
15×31×2.5×200
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VP-100-15X31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,883
( 10,871 )
4日目

詳細情報

基本情報

パラレルブロック<VP-100>用の爪金です。
【サイズ(mm)】15×31×2.5×200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

〈VP -100〉爪金の型番VP-100-15X31のページです。 型番VP-100-15X31に関する仕様情報を記載しております。
〈VP -100〉爪金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
〈VP -100〉爪金
〈VP-100〉パラレルブロック
〈VP-128A〉パラレルブロック
VP-118A パラレルブロック
パラレルブロックセット(平行台) 14組セット
パラレルブロック (生材) フラットタイプ
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXトラスコ中山ミスミ
通常価格9,8835,484 -6,056 -6,157 -58,710-
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目6日目
サイズ(mm)15×31×2.5×200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイス用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト