17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

通常単価(税別)
148,666
税込単価
163,533
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・スペースをとらない薄型設計。・サーキュレーター内蔵。・赤外線で無駄なく暖房。【用途】・工場、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    石油
  • 電源 (V)
    100
  • タンク容量 (L)
    25
  • 本体寸法幅 (mm)
    894
  • 本体寸法奥行 (mm)
    547
  • 本体寸法高さ (mm)
    960
  • 暖房目安(コンクリート)
    111~134m²
  • 暖房目安(木造)
    80~96m²
  • 燃料消費量(L/h)
    2.4
  • 質量(g)
    39000
  • 燃焼持続時間(h)
    10
  • 熱出力
    23kw
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

JANコード

内容量

最小発注数量
78
4521542645659
1台
1個
77
4521542645666
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,666
( 163,533 )
1日目
148,666
( 163,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースをとらない薄型設計。
・サーキュレーター内蔵。
・赤外線で無駄なく暖房。
【用途】
・工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場などの屋内外の暖房。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
ジェットヒーター KAGAYAKI
スポットヒーター
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機オリオン機械ナカトミ
通常価格148,666122,96376,76894,943110,186 -65,601
通常出荷日1日目2日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター
種類石油遠赤外線石油熱風オイル遠赤外線石油電気
電源(V)100単相100単相100単相200単相100単相100
タンク容量(L)25207.3-2210
本体寸法幅(mm)894516255382--
よく一緒に購入される商品

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト