17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準スナップ式パネルジャック SPJ

通常単価(税別)
1,7452,606
税込単価
1,9202,867
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・取付ツール不要です。・すべての標準およびミニチュアオス型コネクタに対応しています。

詳細を確認

ご注意

  • ID番号ラベルとダストキャップは別売りになります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 熱電対型式

  • シェルカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

熱電対型式

シェルカラー

最小発注数量
K型
1個
T型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,606
( 2,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,745
( 1,920 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ツール不要です。
・すべての標準およびミニチュアオス型コネクタに対応しています。

ご注意

  • ID番号ラベルとダストキャップは別売りになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スナップ式パネルジャック SPJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スナップ式パネルジャック SPJ
パネルマウント温度計
デジタル温度計(パネル埋め込み式) EA728AD-11A
デジタル標準温度計
棒状標準温度計
パネルマウント型温度コントローラー MT-P72TC
メーカーオメガエンジニアリングマザーツールエスコケニス佐藤計量器製作所マザーツール
通常価格1,745-7,14228,25968,400 -46,3176,285
通常出荷日在庫品1日目〜5日目2日目お見積り3日目在庫品1日目
商品タイプその他アクセサリ温度計(外部センサータイプ)温度計温度計(外部センサータイプ)温度計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-29~180-40~100-199.9~800.0、0~1200(熱電対K) / -199.9~300.0(熱電対T) / -199.9~600.0、-100.0~100.0(測温抵抗体Pt)-99.99~400-50~0℃-50~110
形状メス型-----
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング