17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

静電気除去テープ SDT
トラスコ中山
DESCO 静電気防止テープ 79200~79206
DESCO JAPAN
導電性テープ
ホーザン
DESCO 静電気防止テープ 79201・79205 79201
  • 79201
  • 79205

DESCO 静電気防止テープ 79201・79205

通常単価(税別)
728
税込単価
801
通常出荷日:1日目

【特長】・オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。

  • 重量 (g)
    44.41
  • その他仕様
    巻芯径25mm、19mm×32.9m

型番:

79201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

79201の仕様・寸法情報

重量(g)
44.41
その他仕様
巻芯径25mm、19mm×32.9m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
79201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728
( 801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DESCO 静電気防止テープ 79201・79205の型番79201のページです。 型番79201に関する仕様情報を記載しております。
DESCO 静電気防止テープ 79201・79205のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DESCO 静電気防止テープ 79201・79205
DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ
部品トレー 帯電防止PET 透明
静電気除去ワイピングクロス
静電気除去アームカバー
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANスタック・アンド・オプティークアズワンアズワントラスコ中山
通常価格72845,6717,67643,7001,3204,267
通常出荷日1日目7日目1日目19日目1日目1日目
重量(g)44.412760----
その他仕様巻芯径25mm、19mm×32.9m静電気対応HEPAフィルター掃除機----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト