17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機 35852

DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機

通常単価(税別)
45,671
税込単価
50,238
通常出荷日:7日目

【特長】・静電気対応の120 VAC高性能モーターです。・0.12 ミクロンのHEPAフィルターで、鉛...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    120
  • 重量 (g)
    2760
  • その他仕様
    静電気対応HEPAフィルター掃除機

型番:

35852
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35852の仕様・寸法情報

電源(V)
120
重量(g)
2760
その他仕様
静電気対応HEPAフィルター掃除機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
35852
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,671
( 50,238 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対応の120 VAC高性能モーターです。
・0.12 ミクロンのHEPAフィルターで、鉛、ガラス、花粉、すすなどを除去します。
・ホース、吸い込み口、ブラシ、隙間用ノズルなど全ての部品に静電気対策を施してあります。
・2.95Kgと軽量なので現場使用に最適です。
・作業台、マウント、ルーター等、ESD対策を施された場所での掃除に安全にご使用できます。
・無鉛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機の型番35852のページです。 型番35852に関する仕様情報を記載しております。
DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機
静電気除去ワイピングクロス
静電気除去アームカバー
静電気除去ワイピングクロス デンキトール L
グランドコード付静電気除去ブラシ
静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)
メーカーDESCO JAPANアズワントラスコ中山アズワンスタック・アンド・オプティークトラスコ中山
通常価格45,6711,3204,2678,8009,600 -1,110
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
電源(V)120-----
重量(g)2760-----
その他仕様静電気対応HEPAフィルター掃除機-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト