ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

通常単価(税別)
31,238
税込単価
34,362
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

画像・動画の保存ができ、レポート、資料作りに最適。複数人でリアルタイムに検査結果を確認できるため、会議...

詳細を確認

型番:

MMS-500LCD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMS-500LCDの仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
30 ~ 200
ライト有無
LEDライト有
JANコード
4975846041813
質量(g)
約744(バッテリー含む)
製品寸法(mm)
本体:230×145×105、ステージ:96.5×94.5×8.5
電源
DC3.7V 1050mAhリチウムイオン蓄電池
LED数(個)
8
撮像素子
1/3.2 CMOS
記録メディア
microSDカード(最大32GB)
付属品
ソフトウェアCD、簡易スケール、ビデオケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、バッテリー、クリーニングクロス
倍率詳細
約200倍(24インチモニタ)、約30倍(本体モニタ)
画素数(画素)
500万
連続使用時間
約2時間30分

型番リスト

表示件数
型番
MMS-500LCD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,238
( 34,362 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

画像・動画の保存ができ、レポート、資料作りに最適。複数人でリアルタイムに検査結果を確認できるため、会議やプレゼンに便利。
【特長】
・モニター一体型
・充電池でコードレス
・microSDカードに保存可能
・パソコンを持ち込めない現場にも!
【用途】
・機械部品、金属、繊維、生物組織、クラック、表面劣化、腐食の検査など

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番MMS-500LCD
撮像素子1/3.2CMOS
画素数500万画素
フレームレート30フレーム/秒
光源白色LED×8
インターフェースUSB2.0
電源DC3.7V 1,050mAh リチウムイオン蓄電池
対応OSWindows7、8、8.1、10
macOS 10.6 Snow Leopard以降
パソコン推奨環境CPUクロックスピード:1.6GHz以上
メモリ:512MB以上
HDD:500MB以上の空きスペース
質量約744g(バッテリーを含む)
付属品ソフトCD…1
簡易スケール…1
クリーニングクロス…1
ビデオケーブル…1
USBケーブル…1
ACアダプタ…1
バッテリー…1

使用方法・使用事例

マイクロスコープの撮影方法
マイクロスコープを使って対象物を撮影します。

 

  • (1)カードスロットにMicroSDカードをセットします。
    ※MicroSDカードは製品に同梱されていません。
  • (2)ステージに撮影の対象物を設置します。
  • (3)マイクロスコープ電源を入れます。
  • (4)調光ダイヤルを回して好みの明るさに調整します。
  • (5)ロックねじを回して微調ねじの固さを調整します。
    ※LOCK側に回すと微調ねじの回転が固定され固くなります。
  • (6)フォーカスダイヤルを回してピントを合わせます。
    ※プラス(+)方向に回すと高倍率となり、焦点距離が短くなるため、微調ねじで撮影対象物にカメラ部を近づける必要があります。
    ※マイナス(-)方向に回すと低倍率となり、焦点距離が長くなるため、微調ねじで撮影対象物からカメラ部を遠ざける必要があります。
  • (7)デジタルズームスイッチを調整します。
    プラス(+)方向へ倒すとデジタルズームをします。
    マイナス(-)方向へ倒すとデジタルズーム前の状態に戻します。
    スイッチを垂直に押し込むとモニタのアイコンを非表示にします。

 

LCDマイクロスコープ(モニタ付き) 使用方法

注意・禁止事項

ご使用にあたって

  • 本器は精密機器ですので、操作中や持ち運びの際に本体への衝撃、過大な圧力などを加えないように、取り扱いには十分注意してください。
  • 直射日光の当たる場所やほこりの多い場所、高温になる場所での使用・保管は避け、温度変化及び湿気の少ない場所を選んでください。
  • レンズ面に汚れ、指紋などをつけないようご注意下さい。また、レンズ類の清掃は、レンズ専用布やガーゼ、綿棒などで軽く拭く程度にしてください。
  • 使用しないときは専用のケースに収納し、湿気が少なく、錆やカビが発生しない場所に保管してください。

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCDマイクロスコープ(モニタ付き)の型番MMS-500LCDのページです。 型番MMS-500LCDに関する仕様情報を記載しております。
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
LED ライトルーペ M-100-2
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
マイクロスコープ(PC用)L-KIT678
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ホーザンホーザンホーザン
通常価格31,2384,5004,040139,65089,091135,147
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープ手持ちルーペ手持ちルーペマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)30 / 20021018 / 456~15026~190
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
JANコード4975846041813-----
質量(g)約744(バッテリー含む)19490---
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト