ツール用品技術窓口

確定しました

USB接続マイクロスコープ

通常単価(税別)
29,92328,136
税込単価
32,91530,950
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【用途】・金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に

型番:

MSN-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSN-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
10~200
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
最小目盛(mm)
1
外径(mm)
37
取付タイプ
テーブルスタンド式
対応OS
Windows 7、8、10、11
インターフェース
USB2.0 Type-A
質量(g)
約100(本体)、約410(スタンド)
電源
USBポートより供給
LED数(個)
8
撮像素子
1/2.7 CMOS
付属品
スタンド(組み立て式)、簡易スケール
画素数(画素)
500万
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MSN-500

倍率

(倍)

最小目盛

(mm)

対応OS

インターフェース

質量

(g)

撮像素子

付属品

最小発注数量
10~200
1
Windows 7、8、10、11
USB2.0 Type-A
約100(本体)、約410(スタンド)
1/2.7 CMOS
スタンド(組み立て式)、簡易スケール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,92328,136
( 30,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB接続マイクロスコープの型番MSN-500のページです。 型番MSN-500に関する仕様情報を記載しております。
USB接続マイクロスコープのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
加工品の表面観察。
4
満足度:4.0
以前からほしかったのですが中々思い切れませんでした。キャンペーン商品となったので購入しました。期待したような観察とはなり...もっと読む
0人が参考にしています。
加工品の確認
5
満足度:5.0
加工品の表面確認のために購入しました。 パソコンにつなげば拡大して見ることができ、満足です。 また、付属品の目盛りで寸法...もっと読む
0人が参考にしています。
加工の確認
5
満足度:5.0
キャンペーンで安くなってなってたので購入しました。加工した表面の仕上げ確認で仕様してますがかなり拡大して見えるのと参考寸...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の表面確認
5
満足度:5.0
価格が安くなってたので買いました。思ったよりも軽く扱いは簡単です。パソコンの画面で大きく見え、目盛をつかえば大まかな寸法...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用ドライバーのダウンロードサイトはありますか?
A
専用ドライバーのダウンロードサイトは開設されていません。付属のCD-ROMからインストールしてください。
QWindows 11に対応してますか?
A
現在のところ、Windows 10までの対応となっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB接続マイクロスコープ
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)
LED ライトルーペ M-100-2
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
LEDライトルーペ LL-357
ライトスケールルーペ(LEDライト付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格29,92331,2384,0404,5002,5009,479
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープ手持ちルーペ手持ちルーペポケットルーペカップルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有-LEDライト有
スケール有無----
外径(mm)37-----
取付タイプテーブルスタンド式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト