17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニコワイプ ウエットワイパー 詰替用Alc70% 150枚×6袋 0703-55-84-48

ニコワイプ ウエットワイパー 詰替用Alc70% 150枚×6袋

通常単価(税別)
32,640
税込単価
35,904
通常出荷日:6日目

水・油・粉などの汚れを積極的に拭取り、きれいにします。適合:アルコール高濃度精製水、アルコール70%

  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    その他
  • シートサイズ (mm)
    260×250
  • 仕様
    アルコール高濃度 精製水、アルコール70%
  • 内容量
    1箱(150枚×6袋)

型番:

0703-55-84-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0703-55-84-48の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
[その他] その他
シートサイズ(mm)
260×250
仕様
アルコール高濃度 精製水、アルコール70%
内容量
1箱(150枚×6袋)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0703-55-84-48

内容量

最小発注数量
1箱(150枚×6袋)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,640
( 35,904 )
6日目

詳細情報

基本情報

水・油・粉などの汚れを積極的に拭取り、きれいにします。
適合:アルコール高濃度精製水、アルコール70%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニコワイプ ウエットワイパー 詰替用Alc70% 150枚×6袋の型番0703-55-84-48のページです。 型番0703-55-84-48に関する仕様情報を記載しております。
ニコワイプ ウエットワイパー 詰替用Alc70% 150枚×6袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニコワイプ ウエットワイパー 詰替用Alc70% 150枚×6袋
ニコワイプ ウエットワイパー 詰替用Alc70% 150枚×6袋 東京硝子器械
ニコワイプウエットワイパーバケットAlc70%
クリーンワイパー FT-K100 100枚
クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械
クリーンルーム用クロス(トレシーMC/10枚)EA929CH-6
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコ
通常価格32,64032,64028,5147,8687,8685,500
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質その他その他その他PETPETポリエステル
シートサイズ(mm)260×250260×250260×250230×230230×230190×190
仕様アルコール高濃度 精製水、アルコール70%摘要:アルコール高濃度 精製水、アルコール70%$アルコール高濃度 精製水、アルコール70%アルコール高濃度 精製水、アルコール70%超純水洗浄済超純水洗浄済-
内容量1箱(150枚×6袋)1箱(150枚×6袋)1箱(150枚×4個)1パック(100枚)1パック(100枚)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト