17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナノテクリーンAC手袋 10双

ナノテクリーンAC手袋 10双【10個入り】

通常単価(税別)
8,15010,000
税込単価
8,96511,000
通常出荷日:6日目

【特長】 ・ナノテクリーンACのクリーンパックタイプで、クラス100のクリーンルームでも使用できます。...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナノテクリーンAC手袋 10双の外観

0404-23-75-04

ナノテクリーンPC手袋

使用例

0404-23-75-09

ナノテクリーンAC 低発塵性透湿防水手袋

使用例

0404-23-75-14

ナノテクリーンAC クリーンパック クリーンルーム用手袋

使用例

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

材質詳細

摘要

内容量

最小発注数量
240
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン、ポリエステル
色:ホワイト(手首糸カラー:レッド)
1袋(10双入)
1パック

10個入り

300
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン
色:ホワイト
1袋(10双入)
1パック

10個入り

300
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン
色:ホワイト
1袋(10双入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,150
( 8,965 )
6日目
9,450
( 10,395 )
6日目
10,000
( 11,000 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノテクリーンACのクリーンパックタイプで、クラス100のクリーンルームでも使用できます。
・縫製手袋の全面に特殊ポリウレタン樹脂をコーティングし、すぐれた低発塵性を実現、ムレにくく汚れや液体を通しません。
・洗濯による劣化が少なく、繰返し使用が可能です。
・イオン性不純物が発生しにくい手袋です。
・RoHS指令適合。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナノテクリーンAC手袋 10双のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナノテクリーンAC手袋 10双
エンボス手袋ロング
クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ
クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
インナー手袋 (γ線滅菌済) 25双
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械オカモトアズワン
通常価格8,150-1,111 -19,407 -5,067 -7,4808,774
通常出荷日6日目3日目6日目6日目〜1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
材質ポリウレタン・ポリエステルポリエチレンその他ポリウレタン・ポリエステル天然ゴム・ラテックスその他
サイズXL-フリーフリーその他フリー
仕様詳細縫製手袋、低発塵、スベリ止め厚口タイプ----
内容量1袋(10双入)50枚1双1双--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト