17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 クリーンルーム用収納袋 白 0285-25-19-01

東京硝子 クリーンルーム用収納袋 白

通常単価(税別)
4,862
税込単価
5,348
通常出荷日:8日目

ウェア、フード等の繊維品と靴を分けて収納できます。サイズ:縦×横:250×405mm厚み:120mm

型番:

0285-25-19-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0285-25-19-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
種類
その他
ホワイト系
サイズ
その他
詳細タイプ
プリータIII
特長
縦×横:250×405mm、厚み:120mm
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0285-25-19-01

詳細タイプ

特長

最小発注数量
プリータIII
縦×横:250×405mm、厚み:120mm
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,862
( 5,348 )
8日目

詳細情報

基本情報

ウェア、フード等の繊維品と靴を分けて収納できます。
サイズ:縦×横:250×405mm
厚み:120mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 クリーンルーム用収納袋 白の型番0285-25-19-01のページです。 型番0285-25-19-01に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 クリーンルーム用収納袋 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 クリーンルーム用収納袋 白
東京硝子器械 アームカバー PA7201 白
クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L
クリーンルーム用ツナギ服(女性用) FC132B-14
クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FC136C-01
クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FD171C-03
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,86215,67812,50013,60013,80011,000
通常出荷日8日目8日目7日目〜7日目7日目7日目
商品タイプ関連商品関連商品クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア
種類その他その他スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系グリーン系
サイズその他その他5L5L5L5L
素材ポリエステル100%ポリエステル100%----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト