17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 アームカバー PA7201 白 0285-25-03-01

東京硝子器械 アームカバー PA7201 白【10個入り】

通常単価(税別)
15,678
税込単価
17,246
通常出荷日:8日目

【仕様】・アームカバー・素材:ポリエステル100%・カラー:ホワイト系

型番:

0285-25-03-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0285-25-03-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
種類
その他
ホワイト系
サイズ
その他
詳細タイプ
アームカバー
素材
ポリエステル100%
内容量
1袋(10双入)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0285-25-03-01
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,678
( 17,246 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アームカバー
・素材:ポリエステル100%
・カラー:ホワイト系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子器械 アームカバー PA7201 白の型番0285-25-03-01のページです。 型番0285-25-03-01に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子器械 アームカバー PA7201 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子器械 アームカバー PA7201 白
ゴールドウイン アームカバー PA7201 白
クリンシューズ PA9380
セミブーツ PA9375
静電安全靴 白
無塵衣 FA110C 4L 白
メーカー東京硝子器械ゴールドウイン東京硝子器械東京硝子器械シモンアズワン
通常価格15,67815,6788,100 -13,062 -9,354 -18,194
通常出荷日8日目8日目8日目8日目〜7日目7日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品スーツ・つなぎ服
種類その他その他その他その他その他スーツ・つなぎ服
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系
サイズその他その他その他その他その他4L
詳細タイプアームカバー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト