17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56 0285-25-02-01

東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56

通常単価(税別)
2,999
税込単価
3,299
通常出荷日:8日目

【特長】 ・クリーンフードの中に被るクッション帽子です。 ・不快感を感じずに長時間着用できます。

詳細を確認

型番:

0285-25-02-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0285-25-02-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
種類
その他
ホワイト系
サイズ
その他
詳細タイプ
クッション帽子、サイズ:フリー
内容量
1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0285-25-02-01
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,999
( 3,299 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンフードの中に被るクッション帽子です。
・不快感を感じずに長時間着用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56の型番0285-25-02-01のページです。 型番0285-25-02-01に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56
ゴールドウイン 3Dメッシュキャップ P94VOJ56
耐薬品ボディウエア PA7515
着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122C-01
AZ-861403 カバーオール(フード一体型)
異物混入対策フード一体ツナギ服 袖スリム型 5L
メーカー東京硝子器械ゴールドウインゴールドウインアズワンアイトスアズワン
通常価格2,9992,79719,20114,3308,6409,940
通常出荷日8日目8日目7日目7日目4日目7日目
商品タイプ関連商品関連商品スーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア
種類その他その他スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系-
サイズその他その他その他LL-5L
詳細タイプクッション帽子、サイズ:フリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト