17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドヘルドパーティクルカウンター 0364-25-29-01

ハンドヘルドパーティクルカウンター

通常単価(税別)
324,957
税込単価
357,453
通常出荷日:6日目

【特長】 ・タッチパネル式の多機能なKC-52と、シンプルで低価格のKC-51の2機種を用意しました。...

詳細を確認

型番:

0364-25-29-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
商品コード0364-25-29-010364-25-29-02
型式KC-51KC-52
光学方式側方散乱方式側方散乱方式
粒径区分2段階 または 3段階5段階
測定値表示累積値累積値、差分値
仕様光源:半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)光源:半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)
レーザ製品のクラス:クラス1 IEC60825-1レーザ製品のクラス:クラス1 IEC60825-1
受光素子:フォトダイオード受光素子:フォトダイオード
定格流量:2.83L/min定格流量:2.83L/min
粒径区分:以下の組合せから選択 粒径区分:
3段階/0.3、0.5、5.0μm以上5段階/0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上
2段階/0.3、0.5μm以上最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)
2段階/0.5、5.0μm以上測定時間:手動、任意時間(1秒~2時間)
最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)測定体積:283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)
測定時間:手動測定値表示:累積値、差分値
測定体積:283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)換算体積:1L、28.3L、1000L、換算なし
測定値表示:累積値連続測定回数:最大99回
換算体積:1L、28.3L、1000L、換算なし測定間隔:最大24時間(測定周期として設定)
連続測定回数:最大10回測定条件の保存数:最大3パターン
測定間隔:最大10秒(休止時間として設定)測定結果保存回数:約5000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)
測定条件の保存数:- 保存データの形式:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル
測定結果保存回数:最大100回(ローテーティング方式)保存データの取出方法:SDカードへコピー、PCとUSB接続してコピー
保存データの形式:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイルアラーム機能:
保存データの取出方法:PCとUSB接続してダウンロード粒子数の上限監視(認定値を超過した場合にブザーを鳴らす)
アラーム機能:-粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてピープ音の間隔が変動)
パスワード機能:- パスワード機能:管理者のみ測定条件の変更可能
表示部:3.2インチモノクロ液晶パネル表示部:3.5インチカラー液晶パネル
操作方法:ボタン操作方法:タッチパネル、ボタン
表示言語:英語表示言語:日本語、英語
外部端子:USB mini B(PCおよびプリンタとの接続用)外部端子:
使用温湿度範囲:10℃~40℃、85%RH以下 但し結露なきことUSB mini B(PCおよびプリンタとの接続用)
電源:ACアダプター(入力電圧:AC100~240V 50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型)データリンク端子(多点モニタリングシステムに使用)
外形寸法:304H×87W×55Dmm使用温湿度範囲:10℃~40℃、85%RH以下 但し結露なきこと
重量:約780g電源:ACアダプター(入力電圧:AC100~240V 50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型)
 外形寸法:304H×87W×55Dmm
付属品:ACアダプター(電源コード含)、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、TSVダウンロードソフトウェア、等速吸引プローブ重量:約780g
付属品:ACアダプター(電源コード含)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ

0364-25-29-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
サイズ(mm)
304H×87W×55D
詳細タイプ
粒径区分:2段階または3段階
質量(g)
780
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0364-25-29-01

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
粒径区分:2段階または3段階
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324,957
( 357,453 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネル式の多機能なKC-52と、シンプルで低価格のKC-51の2機種を用意しました。
・環境に優しい充電池(リチウムイオン電池)を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドヘルドパーティクルカウンターの型番0364-25-29-01のページです。 型番0364-25-29-01に関する仕様情報を記載しております。
ハンドヘルドパーティクルカウンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドヘルドパーティクルカウンター
ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤
静電気除去エアーガン
ドライワイパー WI519シリーズ
静電気対策HEPAフィルター掃除機
クリーンキャリー SUS-2P
メーカー東京硝子器械東京硝子器械シグマ光機東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格324,9572,600148,4894,100 -93,84456,403
通常出荷日6日目6日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品クリーンルーム用掃除機-
サイズ(mm)304H×87W×55D約180×45(幅×毛の長さ)194×29×142-160X310X185-
質量(g)780約270-約430--
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト