17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テープカッター P-061 0513-25-20-04

テープカッター P-061

通常単価(税別)
20,474
税込単価
22,521
通常出荷日:6日目

【特長】 ・通常のテープカッターより約20mmピッチが広く、下がオープンで持ちやすくなっています ・落...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • サイズ
    230×100×83mm
  • 材質
    SUS304
  • 内容量
    1台

型番:

0513-25-20-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0513-25-20-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
サイズ
230×100×83mm
材質
SUS304
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0513-25-20-04

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,474
( 22,521 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のテープカッターより約20mmピッチが広く、下がオープンで持ちやすくなっています
・落としても割れず、異物混入の問題を解決。リール・刃・滑り止め付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープカッター P-061の型番0513-25-20-04のページです。 型番0513-25-20-04に関する仕様情報を記載しております。
テープカッター P-061のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカッター P-061
クリップボード アルミ A4縦型
クリップボード アルミ A4、B4
EXクリーン A4 250枚×10冊
ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45S
バランストレイSCC
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械テラオカアズワン
通常価格20,4744,0834,083 -14,576 -21,339 -7,600
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
サイズ230×100×83mmA4縦型(242×325mm)-A4--
材質SUS304ボード部:アルミ、クリップ部:スチールボード部:アルミ、クリップ部:スチール---
内容量1台1枚1枚1箱(2500枚入)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト