17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ループシネレーター SL-21 0972-62-22-01

ループシネレーター SL-21

通常単価(税別)
72,216
税込単価
79,438
通常出荷日:17日目

【特長】・ガスバーナーに代わる安全・確実な滅菌・滅菌作業を燃焼管内で行うことができますので、菌や微生物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滅菌器
  • 幅 (mm)
    95
  • 奥行 (mm)
    170
  • 高さ (mm)
    200
  • メーカー品番
    SL-21
  • 重量 (g)
    1500
  • 仕様
    内部滅菌温度:800~850℃、滅菌温度到達時間:10分、ヒーター:130W、電源:AC100V 50/60Hz 1.5A、口径:15mm
  • 内容量
    1台

型番:

0972-62-22-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0972-62-22-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
滅菌器
幅(mm)
95
奥行(mm)
170
高さ(mm)
200
メーカー品番
SL-21
重量(g)
1500
仕様
内部滅菌温度:800~850℃、滅菌温度到達時間:10分、ヒーター:130W、電源:AC100V 50/60Hz 1.5A、口径:15mm
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
0972-62-22-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,216
( 79,438 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスバーナーに代わる安全・確実な滅菌
・滅菌作業を燃焼管内で行うことができますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡単に使用できます
・発熱量もガスバーナーの1/6耐熱性にすぐれ、多量に滅菌する場合に能率的です
・耐熱性にすぐれ、しかも均一に加熱できる石英ガラス管を採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ループシネレーター SL-21の型番0972-62-22-01のページです。 型番0972-62-22-01に関する仕様情報を記載しております。
ループシネレーター SL-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ループシネレーター SL-21
小型ガラスビーズ滅菌器
乾熱滅菌器
ループシネレーター SL-21型
三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300
三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D
メーカー東京硝子器械ケニスアズワン三商三商三商
通常価格72,21666,000 -112,433 -72,72066,00075,300
通常出荷日17日目7日目〜1日目7日目3日目3日目
商品タイプ滅菌器滅菌器滅菌器---
幅(mm)95130----
奥行(mm)170150----
高さ(mm)200-----
メーカー品番SL-21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾熱滅菌器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト