ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン 角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7 |
|
柴田科学 ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) |

滅菌済みのディスポ容器,品番PN-M22。
一袋につき10個入り。

スミロン
表面保護フィルム PE

ケニス
ライト栓 3-4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 75μm
0通常価格(税別):14,262円

コクゴ
樹脂ボール 不透明/透明着色
0通常価格(税別):3,900円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~