17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械 0178-58-25-02

リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械

通常単価(税別)
14,096
税込単価
15,506
通常出荷日:6日目

【特長】ステンレス製のリストン骨剪刃です。遠位端が半月型で鋭く、組織の切除が容易です。【長さ(cm)】...

詳細を確認

型番:

0178-58-25-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0178-58-25-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
材質
ステンレス
長さ(mm)
165
材質詳細
SUS420-J2
内容量
1丁
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0178-58-25-02

内容量

最小発注数量
1丁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,096
( 15,506 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ステンレス製のリストン骨剪刃です。
遠位端が半月型で鋭く、組織の切除が容易です。
【長さ(cm)】16.5
【用途】
骨などの硬組織を切除する際に使われます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械の型番0178-58-25-02のページです。 型番0178-58-25-02に関する仕様情報を記載しております。
リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械
リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス
ステンレスメッシュ手袋(左右兼用) 5本指
カーボンファイバーピンセット IDEAL 259CF
KFIピンセット K-34 SUS420J2
斬鉄帯のこ盤/替刃
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商三商アズワン
通常価格14,09614,09623,6006,3802,2248,600 -
通常出荷日6日目6日目1日目9日目2日目1日目〜
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品ピンセットピンセットその他関連用品
材質ステンレスステンレスステンレス---
長さ(mm)165165----
材質詳細SUS420-J2SUS420-J2----
内容量1丁1丁----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト