17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トゥルーパルス 0794-65-91-01

トゥルーパルス

通常単価(税別)
539,844
税込単価
593,828
通常出荷日:5日目

【特長】・見えない距離・角度をワンタッチ数値表示・反射板を必要とせず、通常で1000mまでの測定可能距...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像でございます。(詳細は各品番の仕様をご確認下さい。)

型番:

0794-65-91-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
 0794-65-91-010794-65-91-020794-65-91-030794-65-91-04
型式200X200200L360
測定可能距離0~1900m0~1000m1~1000m0~1000m
摘要Bluetooth対応 アプリ対応Bluetooth非対応Bluetooth非対応Bluetooth非対応
仕様測定可能距離:0~1900測定可能距離:0~1000測定可能距離:1~1000測定可能距離:0~1000
精度:4~30cm(目標物の反射率による)精度:0.3~1m(目標物の反射率による)精度:1m精度:0.3~1m(目標物の反射率による)
最小表示:0.01m最小表示:1m(反射性の目標物に対して0.1m)最小表示:1m最小表示:1m(反射性の目標物に対して0.1m)
レーザークラス:1クラス(アイセーフ)レーザークラス:1クラス(アイセーフ)レーザークラス:1クラス(アイセーフ)レーザークラス:1クラス(アイセーフ)
測定モード:直線距離、垂直距離、水平距離、傾斜角度、目標物高さ測定モード:直線距離、垂直距離、水平距離、傾斜角度、目標物高さ測定モード:直線距離、垂直距離、水平距離、傾斜角度、目標物高さ測定モード:直線距離、垂直距離、水平距離、傾斜角度、目標物高さ、方位角
垂直間隔測定モード:垂直ライン上に2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度垂直間隔測定モード:垂直ライン上に2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度垂直間隔測定モード:垂直ライン上に2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度間隔測定モード:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角、間隔ライン方位角
目的物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ目的物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ目的物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ目的物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
傾斜センサー:上下±90°感知傾斜センサー:上下±90°感知傾斜センサー:上下±90°感知傾斜センサー:上下±90°感知
傾斜精度:±0.1°傾斜精度:±0.25°傾斜精度:±0.5°傾斜精度:±0.25°
望遠倍率:7倍望遠倍率:7倍望遠倍率:4倍望遠倍率:7倍
躯体性能:耐衝撃性 NEMA3,IP56躯体性能:耐衝撃性 NEMA3,IP54躯体性能:耐衝撃性 NEMA3,IP54躯体性能:耐衝撃性 NEMA3,IP54
使用温度範囲:-20~+60℃使用温度範囲:-20~+60℃使用温度範囲:-20~+60℃使用温度範囲:-20~+60℃
寸法:110×130×50mm寸法:50×120×90mm寸法:50×115×100mm寸法:50×120×90mm
重量:382g重量:285g重量:220g重量:285g
電源:CR123A×1個電源:単三アルカリ乾電池×2本電源:CR123A×1個電源:単三アルカリ乾電池×2本
三脚/取付ネジ穴:直接取付が可能三脚/取付ネジ穴:直接取付が可能三脚/取付ネジ穴:直接取付が可能三脚/取付ネジ穴:直接取付が可能

0794-65-91-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
サイズ
110×130×50mm
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0794-65-91-01

サイズ

内容量

最小発注数量
110×130×50mm
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539,844
( 593,828 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見えない距離・角度をワンタッチ数値表示
・反射板を必要とせず、通常で1000mまでの測定可能距離を実現
・傾斜センサーにより、水平距離や垂直距離など様々な測定値も自動演算で導き出されます
・連続・最近距離優先モードなど機能も充実

ご注意

  • 写真は代表画像でございます。(詳細は各品番の仕様をご確認下さい。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トゥルーパルスの型番0794-65-91-01のページです。 型番0794-65-91-01に関する仕様情報を記載しております。
トゥルーパルスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トゥルーパルス
ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製
ステン直尺 30cm
解剖はさみセット
果実硬度計
土壌ふるい
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスケニス
通常価格539,84423,076 -1,16021,18560,14059,170
通常出荷日5日目6日目9日目4日目4日目〜7日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品動物実験用道具その他関連用品その他関連用品
内容量1台100枚1本---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト