17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステン直尺 30cm 0185-65-91-01

ステン直尺 30cm

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:9日目

【特長】・読み取りやすい10cm毎の赤数字入りです・裏面に便利な換算表付きです

型番:

0185-65-91-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0185-65-91-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
仕様
規格:30cm、JIS1級、表面光沢仕上げ
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0185-65-91-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読み取りやすい10cm毎の赤数字入りです
・裏面に便利な換算表付きです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン直尺 30cmの型番0185-65-91-01のページです。 型番0185-65-91-01に関する仕様情報を記載しております。
ステン直尺 30cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン直尺 30cm
ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製
トゥルーパルス
血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)
果実硬度計
土壌ふるい
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンケニスケニス
通常価格1,16021,574 -539,84457,000 -60,14059,170
通常出荷日9日目6日目5日目1日目〜4日目〜7日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品動物実験用道具その他関連用品その他関連用品
仕様規格:30cm、JIS1級、表面光沢仕上げ内容物:表記できる名札付き検体保存袋----
内容量1本100枚1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト