17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
プレシート【1~5個入り】
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61 0266-28-61-39

東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61【24個入り】

通常単価(税別)
32,641
税込単価
35,905
通常出荷日:8日目

【特長】・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します・90%以上の回収率です・品名:マクロセ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • サイズ (mm)
    50×120
  • 容量 (ml)
    20
  • 品名
    マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL
  • 特長1
    最大サンプル容量:20mL
  • 特長2
    許容遠心力:、5000×g(限外ろ過膜)、14000×g(精密ろ過膜)
  • 特長3
    有効ろ過面積:7.2cm^2
  • 摘要
    限外ろ過用(オメガメンブレン)
  • カラー
    キャップカラー:イエロー
  • 仕様
    分画分子量:1K

型番:

0266-28-61-39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

0266-28-61-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
サイズ(mm)
50×120
容量(ml)
20
品名
マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL
特長1
最大サンプル容量:20mL
特長2
許容遠心力:、5000×g(限外ろ過膜)、14000×g(精密ろ過膜)
特長3
有効ろ過面積:7.2cm^2
摘要
限外ろ過用(オメガメンブレン)
カラー
キャップカラー:イエロー
仕様
分画分子量:1K
内容量
1箱(24個入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0266-28-61-39

内容量

最小発注数量
1箱(24個入)
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,641
( 35,905 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します
・90%以上の回収率です
・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL
・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)
・分画分子量:1K

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61の型番0266-28-61-39のページです。 型番0266-28-61-39に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61
バブリングフィルター ボール形
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024
減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47
ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS
SPCフィルターホルダー 47 SUS
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス東京硝子器械アズワン
通常価格32,64117,879 -38,20030,48048,10643,609
通常出荷日8日目17日目5日目4日目6日目1日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニット抽出器・濾過フィルターフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
サイズ(mm)50×120250----
容量(ml)20-4ファネル:320(目盛入)--
品名マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL-----
特長1最大サンプル容量:20mL粗さ:粗い⇔細かい----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト