17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個

東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個【24個入り】

通常単価(税別)
13,065
税込単価
14,372
通常出荷日:6日目~13日目

【特長】・本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます・分画分子量10、000、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    抽出器・濾過フィルター
  • サイズ (mm)
    φ16
  • 容量 (ml)
    2.5mL
  • 特長1
    最大試料量:2mL、最小試料量:0.5mL、残液量:0.02mL以下、試料目盛:0.5mL/目盛
  • 特長2
    最高使用圧力:0.29MPa
  • 特長3
    殺菌方法:25%エチルアルコール、5%ホルマリン殺菌可
  • フィルター (φmm)
    φ16
  • 材質
    ポリサルホン
  • 使用温度
    最高:50℃
  • 仕様
    有効濾過面積:2.0cm^2、滅菌:未滅菌 ルアーキャップ・セルキャップ・逆止弁部は、各4個/箱
  • 内容量
    1箱(24個入)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内容量

最小発注数量
1箱(24個入)
1パック

24個入り

1箱(24個入)
1パック

24個入り

1箱(24個入)
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,065
( 14,372 )
6日目
13,065
( 14,372 )
6日目
13,065
( 14,372 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます
・分画分子量10、000、50、000、200、000の3種類を用意しています
・分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスが防げます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個
アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm
水平型電気泳動装置 CMシリーズ
サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exU
メーカー東京硝子器械アズワンケニス三商
通常価格13,06560,73326,000 -65,000
通常出荷日6日目〜1日目14日目7日目
商品タイプ抽出器・濾過フィルター電気泳動装置関連品電気泳動装置関連品-
サイズ(mm)φ16140×191×84--
容量(ml)2.5mL---
特長1最大試料量:2mL、最小試料量:0.5mL、残液量:0.02mL以下、試料目盛:0.5mL/目盛---
特長2最高使用圧力:0.29MPa---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト