17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カップサンプラー80 SS-CSS100 0007-80-70-98

カップサンプラー80 SS-CSS100

通常単価(税別)
111,363
税込単価
122,499
通常出荷日:5日目

【特長】・開閉容器付きのため柄杓では困難な、貯水槽などからのポイント採水が可能です・液面から最大1.5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    φ55×1060
  • 容量 (ml)
    80
  • 材質
    オールステンレス(SUS316)
  • 仕様
    採水容量(mL):80、質量(kg):1.0
  • 内容量
    1個

型番:

0007-80-70-98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0007-80-70-98の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
φ55×1060
容量(ml)
80
材質
オールステンレス(SUS316)
仕様
採水容量(mL):80、質量(kg):1.0
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0007-80-70-98

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,363
( 122,499 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉容器付きのため柄杓では困難な、貯水槽などからのポイント採水が可能です
・液面から最大1.5m深度のスラリー、オイル等の粘性液や非粘性液を採水する開閉容器付サンプラーです
・T型ハンドル部のスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く仕組みのため、ポイントサンプリング作業に適します
・材質は耐薬品性に優れたオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カップサンプラー80 SS-CSS100の型番0007-80-70-98のページです。 型番0007-80-70-98に関する仕様情報を記載しております。
カップサンプラー80 SS-CSS100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップサンプラー80 SS-CSS100
撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J
セラムチューブ 自立型 2mL
元素分析用サンプル容器
バイアル瓶アダプター 日電用
Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格111,363143,60932,2795,100 -11,235 -8,112 -
通常出荷日5日目6日目10日目〜1日目〜11日目11日目
商品タイプその他その他その他バブラー・分析用消耗品その他フィルターホルダー・濾過ユニット
サイズ(mm)φ55×1060W175×D215×H170----
容量(ml)80-2---
材質オールステンレス(SUS316)-ポリプロピレン-フッ素ゴムガラス部/ホウケイ酸・硬質1級 ノズル部/プラスチック樹脂、L字形状
仕様採水容量(mL):80、質量(kg):1.0重量:5kg、架台:1.5mL 12本用標準装備、撹拌部振盪方式:偏心円運動、モーター:撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、:遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式、遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト