17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック製カバーグラス 1000枚入 0656-14-02-01

プラスチック製カバーグラス 1000枚入【1000個入り】

通常単価(税別)
14,189
税込単価
15,608
通常出荷日:6日目

【特長】・PVC製なので、割れる心配のないカバーグラスです。入数:1000枚本体寸法:22×22mm

詳細を確認

型番:

0656-14-02-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

0656-14-02-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スライドグラス・カバーグラス
タイプ
カバーグラス
厚さ(mm)
0.17~0.25
材質詳細
ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1箱(1000枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0656-14-02-01

内容量

最小発注数量
1箱(1000枚入)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,189
( 15,608 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC製なので、割れる心配のないカバーグラスです。
入数:1000枚
本体寸法:22×22mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック製カバーグラス 1000枚入の型番0656-14-02-01のページです。 型番0656-14-02-01に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック製カバーグラス 1000枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製カバーグラス 1000枚入
チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ
染色バット立て 5・7個用
スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
丸型カバーグラス
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械松浪硝子工業アズワン松浪硝子工業
通常価格14,18924,150 -11,938 -2,74915,9601,436 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目1日目2日目
商品タイプスライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラス染色バットスライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラス
タイプカバーグラス-----
厚さ(mm)0.17~0.25-----
材質詳細ポリ塩化ビニル(PVC)-----
内容量1箱(1000枚入)20枚1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト