17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22 0439-28-54-22

東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

通常単価(税別)
32,708
税込単価
35,979
通常出荷日:6日目

【特長】・温度管理が必要な検体の輸送に有効です・内箱一体成型による高気密仕様・フタを開けずに内部温度の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (ml)
    約20000
  • 寸法 (mm)
    外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260
  • カバー/シルバー、ベルト/グレー 
  • 重量 (g)
    2000
  • 内容量
    1個

型番:

0439-28-54-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0439-28-54-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
約20000
寸法(mm)
外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260
カバー/シルバー、ベルト/グレー 
重量(g)
2000
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0439-28-54-22

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,708
( 35,979 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度管理が必要な検体の輸送に有効です
・内箱一体成型による高気密仕様
・フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)
・丈夫なショルダーバッグタイプです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22の型番0439-28-54-22のページです。 型番0439-28-54-22に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22
東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04
東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F
東京硝子 ネオシッパー L型 L-2
検体輸送箱
東京硝子 角型クーラーボックス 25型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格32,70832,70853,94418,85438,00019,655 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他フリーズボックス
容量(ml)約20000約20000140007500020000-
寸法(mm)外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260外寸442×284×398/内寸348×190×213内寸W500×D350×H450--
カバー/シルバー、ベルト/グレー カバー/シルバー、ベルト/グレー ----
重量(g)2000200012000--1900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト