17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイアフラムエアーポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイアフラムエアーポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0103-64-71-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・あらゆるニーズに対応できるよう、コンパクト設計・軽量化を図りました。
・低騒音、耐久性を重視し、使用パーツを厳選しています。
・1枚のシート弁に交換用の弁を装備しています。新しい弁の交換は装着してある弁を90度回転させるだけで完了です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
排出空気量(l/min)
6
到達圧力(Pa)
-60000
外形寸法(mm)
90×120×114H
仕様
吐出圧力(kPa):98、接ガス部材質:PPS、EPDM
電源
AC100V 50/60Hz 0.3A
接続管径(mm)
RC1/8
質量(Kg)
1.7
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト