17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄剤 オイルハンターストロング

洗浄剤 オイルハンターストロング

通常単価(税別)
8,56718,680特別価格
税込単価
9,42420,548特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】 ・長い間手を入れず固着した油汚れなど、頑固な汚れも素早く除去する強力タイプ。 ・基材への影響...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗浄剤
  • 成分
    非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 希釈

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

希釈

最小発注数量
18
オイルハンター 頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍 オイルハンターストロング こげ付いた汚れ/原液~5倍、こびり付いた汚れ/原液~30倍、軽度・普通汚れ/30~100倍
1個
4
オイルハンター 頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍 オイルハンターストロング こげ付いた汚れ/原液~5倍、こびり付いた汚れ/原液~30倍、軽度・普通汚れ/30~100倍
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,680
( 20,548 )
6日目
8,5677,825
( 8,608 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い間手を入れず固着した油汚れなど、頑固な汚れも素早く除去する強力タイプ。
・基材への影響も少なく、ムセにくい設計で作業者の負担を軽減。
・オイルハンターストロング こげ付いた汚れ/原液~5倍、こびり付いた汚れ/原液~30倍、軽度・普通汚れ/30~100倍

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄剤 オイルハンターストロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤 オイルハンターストロング
洗浄剤 オイルハンター
機械器具洗浄剤 アルコノールTS
ライナークリンF(420ml)
トレールンA
アクトリン
メーカー東京硝子器械東京硝子器械サラヤ育良精機製作所テムスケミカルテムスケミカル
通常価格8,567-8,204 -13,0649902,899 -5,402 -
通常出荷日6日目6日目1日目5日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプ洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤
成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト