17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

オレンジハンドクリーナー

オレンジハンドクリーナー
通常単価(税別)
1,9565,062
税込単価
2,1525,568
通常出荷日:9日目

【特長】 ・あらゆる現場での汚れに対応します ・天然スクラブ配合で手肌の汚れを強力に落とします ・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オレンジハンドクリーナーの外観

0457-58-25-02(容量:3L)

0457-58-25-03(容量:0.4L)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

内容量

最小発注数量
3
1本
1個
0.4
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,062
( 5,568 )
9日目
1,956
( 2,152 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる現場での汚れに対応します
・天然スクラブ配合で手肌の汚れを強力に落とします
・手肌に優しい天然保湿成分、アロエエキス、ホホバオイル配合
・環境と設備に優しい生分解性
・さわやかなオレンジの香り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オレンジハンドクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オレンジハンドクリーナー
ハンドクリーナーアルサクターA
ハンドソープ(詰替用)
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
液体ハンドソープ(詰替用)
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
メーカー東京硝子器械アルボースエスコサラヤエスコトラスコ中山
通常価格1,956-16,7809,40012,03012,92212,687
通常出荷日9日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプその他液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ
容器形状その他詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
スクラブありありありなしありあり
型式SF7850-----
内容量1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト