17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドバンドタイプ H10A 0431-87-08-01

ヘッドバンドタイプ H10A

通常単価(税別)
6,250
税込単価
6,875
通常出荷日:6日目

【特長】・二重構造のカップで高遮音。・105dBまでの騒音環境下に適しています。

型番:

0431-87-08-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0431-87-08-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
イヤーマフ
形状
ヘッドバンドタイプ
NRR値(dB)
30
規格
JIS
重量(g)
285
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0431-87-08-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,250
( 6,875 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重構造のカップで高遮音。
・105dBまでの騒音環境下に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘッドバンドタイプ H10Aの型番0431-87-08-01のページです。 型番0431-87-08-01に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドバンドタイプ H10Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドバンドタイプ H10A
イヤーマフ H9A
イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A
イヤーマフ ネックバンド式 H7B
イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V
イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V
メーカー東京硝子器械スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,2504,1453,9694,7623,8804,494
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフ
形状ヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプネックバンドタイプネックバンドタイプ折りたたみタイプ
NRR値(dB)302527262121
規格JISJISJISJISANSIJIS
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト