17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21 0850-87-04-21

ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21【1000個入り】

通常単価(税別)
36,060
税込単価
39,666
通常出荷日:7日目

【特長】 ・5mm×5mmの網目ネットが毛髪をまとめ上げます。 ・製品が1枚ずつ取出しやすい包装形態で...

詳細を確認

型番:

0850-87-04-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

0850-87-04-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
他色
サイズ
フリー
詳細色
メーカー品番
1-18
材質
ナイロン
内容量
1箱(1000枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0850-87-04-21

内容量

最小発注数量
1箱(1000枚入)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,060
( 39,666 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5mm×5mmの網目ネットが毛髪をまとめ上げます。
・製品が1枚ずつ取出しやすい包装形態です。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • ブルーシート 薄手タイプ 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21の型番0850-87-04-21のページです。 型番0850-87-04-21に関する仕様情報を記載しております。
ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21
ヘアーネット 黒 100枚×10袋 1-18
インナーネット ネットI
使い捨てキャップ
でんでん帽 ツバ付通気型
“でんでん帽”(ツバなし標準型)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ミドリ安全トラスコ中山東京メディカル東京メディカル
通常価格36,06036,06011,8403,5995,5055,238
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
他色他色ホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
詳細色----
メーカー品番1-181-18----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト