17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS保護メガネ SN-770 0941-87-06-96

JIS保護メガネ SN-770

通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:6日目

【特長】・コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラスです・フレームの幅調整が3段階に調整可能・フ...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 寸法 (mm)
    (W)157×(D)159×(H)57 
  • 重量 (g)
    54
  • レンズ材質
    PET-AFレンズ(ハードコート&くもり止めレンズ)
  • 仕様
    紫外線:99.9%カット
  • 1個

型番:

0941-87-06-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0941-87-06-96の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
寸法(mm)
(W)157×(D)159×(H)57 
重量(g)
54
レンズ材質
PET-AFレンズ(ハードコート&くもり止めレンズ)
仕様
紫外線:99.9%カット
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-87-06-96

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラスです
・フレームの幅調整が3段階に調整可能
・フレックスフレームシステム採用、フレーム部のみが動くので高い防護性能をキープしジャストフィットします
・テンプル角度調整が5段階可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS保護メガネ SN-770の型番0941-87-06-96のページです。 型番0941-87-06-96に関する仕様情報を記載しております。
JIS保護メガネ SN-770のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS保護メガネ SN-770
JIS保護めがね SN-730
JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)
一眼型保護メガネ SN-735シリーズ
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ)
山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン山本光学山本光学山本光学
通常価格3,4002,1002,500 -2,312 -2,9002,859 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
形状ゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
規格JISJISJISJISJISJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト