17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB 0941-87-03-93

ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:6日目

【特長】・ゴーグルベルトの後ろ止めバックルタイプ・フックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です・ヘル...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ
    ペトロイド-AF(2.4mm)
  • 材質
    エラストマー、PP
  • カラー
    ブラックシルバー
  • 重量 (g)
    104
  • 仕様
    紫外線:99.9%カット
  • 1個

型番:

0941-87-03-93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0941-87-03-93の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ
ペトロイド-AF(2.4mm)
材質
エラストマー、PP
カラー
ブラックシルバー
重量(g)
104
仕様
紫外線:99.9%カット
1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-87-03-93

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴーグルベルトの後ろ止めバックルタイプ
・フックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です
・ヘルメットユーザーから女性まで幅広い層に適しています
・ワイドビュー、エラストマークッション採用
・JIS規格品
・マスク併用可
・レンズ交換可
・紫外線:99.9%カット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴーグル型保護メガネ YG-6000BBの型番0941-87-03-93のページです。 型番0941-87-03-93に関する仕様情報を記載しております。
ゴーグル型保護メガネ YG-6000BBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
保護メガネ 1眼型
安全ゴーグル
一眼型保護メガネ PRO
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
メーカー東京硝子器械アズワンナカニシミスミ山本光学ミドリ安全
通常価格3,5002,911 -3,635785 -2,8113,031
通常出荷日6日目1日目6日目在庫品1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグル一眼型メガネゴーグル一眼型メガネゴーグル
規格JISJISJISENJISJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト