ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルレンズゴーグル PA-YG512 0285-87-03-04

ダブルレンズゴーグル PA-YG512

通常単価(税別)
7,112
税込単価
7,823
通常出荷日:7日目

【特長】・フレーム下部のストレッチ穴を無くして生体異物落下を抑え、フレーム上部にベンチレーションをつく...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 材質
    PVC
  • 重量 (g)
    約120
  • 仕様
    防曇テスト3分50秒/40℃(ミストレス・シングル レンズ)、9分00秒/40℃(ダブルレンズ)
  • 1個

ご注意

  • 実際の使用環境(温度、湿度、発汗量 他)により防曇効果は大きく変わります。

型番:

0285-87-03-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0285-87-03-04の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
材質
PVC
重量(g)
約120
仕様
防曇テスト3分50秒/40℃(ミストレス・シングル レンズ)、9分00秒/40℃(ダブルレンズ)
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0285-87-03-04

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,112
( 7,823 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム下部のストレッチ穴を無くして生体異物落下を抑え、フレーム上部にベンチレーションをつくり、曇り防止の効果を高めています。・メガネ使用対応

ご注意

  • 実際の使用環境(温度、湿度、発汗量 他)により防曇効果は大きく変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルレンズゴーグル PA-YG512の型番0285-87-03-04のページです。 型番0285-87-03-04に関する仕様情報を記載しております。
ダブルレンズゴーグル PA-YG512のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルレンズゴーグル PA-YG512
替えレンズ PA-YG51L
換えレンズ PA007L
オートクレーブ対応ゴーグル PA007G3N
セーフティゴーグル YG-5150R
セーフティーゴーグル YG-5100D
メーカー東京硝子器械ゴールドウインゴールドウインゴールドウイン山本光学山本光学
通常価格7,1124,1681,6189,6595,0763,566
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目6日目
形状ゴーグルメガネオプションメガネオプションゴーグルゴーグルゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト