17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

低圧透明シート(600V以下)
ヨツギ
低圧シート(繊維入り)
渡部工業
安全靴 短靴 V251N
ミドリ安全
システム防災面 YFH-20+YFS-200

システム防災面 YFH-20+YFS-200

通常単価(税別)
4,4035,573
税込単価
4,8436,130
通常出荷日:6日目~10日目

【特長】・ヘッドギア部とレンズ部を組み合わせて使用する防災面・ポリカーボネートレンズは、飛来物、液体飛...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

システム防災面 YFH-20+YFS-200の外観

0941-87-02-36

0941-87-02-37

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 曇り止め

  • 傷防止

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

曇り止め

傷防止

タイプ

最小発注数量
ハードコートレンズ
4個
くもり止めレンズ
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,403
( 4,843 )
6日目
5,573
( 6,130 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドギア部とレンズ部を組み合わせて使用する防災面
・ポリカーボネートレンズは、飛来物、液体飛沫の防止に、メッシュ面は刈払作業等に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

システム防災面 YFH-20+YFS-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム防災面 YFH-20+YFS-200
防災面 レンズ部 YFS-200
YFH-20ヘッドギア
YFS-200HC ハードコートシールド
YFH-50ヘルメット取付けフレーム
防災面ハードコートレンズ
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン山本光学アズワン山本光学
通常価格4,403-2,043 -1,5403,3001,6343,243
通常出荷日6日目〜10日目〜8日目10日目8日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面-
商品タイプ本体オプション品オプション品オプション品オプション品-
UVカット-----
耐静電性-----
レンズ交換-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト