17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11 0398-87-02-11

ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

通常単価(税別)
5,103
税込単価
5,613
通常出荷日:7日目

【特長】・耐衝撃度が比較的高い・黄変・劣化が少ない・耐薬品性も良い・取付可能ヘルメットは、MP型・前ひ...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • 材質
    ニュープラ平面カーブ
  • パネル縦×横×厚み
    2
  • 寸法
    W260×H215

型番:

0398-87-02-11
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0398-87-02-11の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
曇り止め
傷防止
UVカット
耐静電性
レンズ交換
材質
ニュープラ平面カーブ
パネル縦×横×厚み
2
寸法
W260×H215

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0398-87-02-11
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,103
( 5,613 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃度が比較的高い
・黄変・劣化が少ない
・耐薬品性も良い
・取付可能ヘルメットは、MP型・前ひさし型になります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11の型番0398-87-02-11のページです。 型番0398-87-02-11に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11
ヘルメット取付型防災面 505NT-6 505NT-6
ヘルメット取付型防災面 クリア
リケン 防災面(ヘルメット取付型)
ヘルメット取付型防災面専用取付金具
防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械OTOS理研オプテックトラスコ中山理研オプテック
通常価格5,1035,1032,2193,2781,1552,019
通常出荷日7日目7日目1日目9日目1日目4日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体本体本体オプション品本体
曇り止め----
傷防止----
UVカット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト