17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚 0431-87-05-31

使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚【10個入り】

通常単価(税別)
5,759
税込単価
6,335
通常出荷日:6日目

【特長】・活性炭のミクロの穴の中に臭いの分子を閉じ込め悪臭や有機臭を除去します・熱気やムレを放出する「...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 粒子捕集効率 (%)
    95.0以上
  • 吸気抵抗値 (Pa)
    70以下
  • 使用限度時間 (h)
    9
  • 重量 (g)
    20以下
  • 内容量
    1箱(10枚入)

型番:

0431-87-05-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0431-87-05-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
粒子捕集効率(%)
95.0以上
吸気抵抗値(Pa)
70以下
使用限度時間(h)
9
重量(g)
20以下
内容量
1箱(10枚入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0431-87-05-31

内容量

最小発注数量
1箱(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,759
( 6,335 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性炭のミクロの穴の中に臭いの分子を閉じ込め悪臭や有機臭を除去します
・熱気やムレを放出する「のれん型排気弁」が付いていて、DS2になっても呼吸は楽です
・国家検定区分2合格品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚の型番0431-87-05-31のページです。 型番0431-87-05-31に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
防じんマスク ハイラック355型
防じんマスク 6500QL/2071-RL2
防じんマスク 6500QL/2091-RL3
使い捨て式防じんマスク"9913JV"
使い捨て式防じんマスク"9913"
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,7594,6975,6706,469 -3,617 -4,501
通常出荷日6日目7日目6日目6日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん取替式防じん一般作業用
規格DS2DS2RL2RL3DS2DS1
粒子捕集効率(%)95.0以上95.0以上99.999.99--
吸気抵抗値(Pa)70以下50以下----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト