17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク ハイラック350型 0398-87-06-23

防じんマスク ハイラック350型【10個入り】

通常単価(税別)
3,839
税込単価
4,223
通常出荷日:7日目

【特長】・フィット性、装着感に優れる3次元立体接顔クッション。・後頭部と首の後でひもを留める2本ひも式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 粒子捕集効率 (%)
    95.0以上
  • 吸気抵抗値 (Pa)
    50以下
  • 使用限度時間 (h)
    13
  • 品名
    サカヰ式ハイラック350型
  • 国家検定合格番号
    第TM339号
  • 重量 (g)
    12.1以下
  • 仕様
    排気抵抗:50Pa以下
  • 内容量
    1箱(10枚入)

型番:

0398-87-06-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

【商品仕様】

  • インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上
    (北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)
  • フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用
  • しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能
  • ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能

0398-87-06-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
粒子捕集効率(%)
95.0以上
吸気抵抗値(Pa)
50以下
使用限度時間(h)
13
品名
サカヰ式ハイラック350型
国家検定合格番号
第TM339号
重量(g)
12.1以下
仕様
排気抵抗:50Pa以下
内容量
1箱(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0398-87-06-23

内容量

最小発注数量
1箱(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,839
( 4,223 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット性、装着感に優れる3次元立体接顔クッション。
・後頭部と首の後でひもを留める2本ひも式。
・接顔クッション効果と合わせて高いトータル性能。
・マスクを装着したまましめひもの調節が可能なバンドクリップ。
・形状復元構造で、内側に保形ネットが入り、折りたたみ可能です。
・休憩時や持ち運び時に便利で、内側にもほこりが入りにくく便利です。
・結露防止フィルター仕様。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防じんマスク ハイラック350型の型番0398-87-06-23のページです。 型番0398-87-06-23に関する仕様情報を記載しております。
防じんマスク ハイラック350型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマスク ハイラック350型
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
使い捨て式防じんマスク 8805
使い捨て式防じんマスク"9926"
使い捨て式防じんマスク"8233"
メーカー東京硝子器械スリーエムジャパンユニ・チャームスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,8395,02010,7252,3536,87610,283
通常出荷日7日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん取替式防じん
規格DS2DS1N95DS2DS2RL2
粒子捕集効率(%)95.0以上-----
吸気抵抗値(Pa)50以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト