17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防護マスク 8210 N95 20枚 0431-87-05-22

防護マスク 8210 N95 20枚【20個入り】

通常単価(税別)
3,770
税込単価
4,147
通常出荷日:6日目

【特長】・4点支持しめひもは、マスクの全面で上下の調整が独立して行えるので、鼻周りやアゴからの漏れ込み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 吸気抵抗値 (Pa)
    14
  • サイズ
    M
  • 重量 (g)
    95以下
  • 仕様
    排気抵抗:64Pa
  • 内容量
    1箱(20枚入)

型番:

0431-87-05-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

0431-87-05-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
吸気抵抗値(Pa)
14
サイズ
M
重量(g)
95以下
仕様
排気抵抗:64Pa
内容量
1箱(20枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0431-87-05-22

内容量

最小発注数量
1箱(20枚入)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,770
( 4,147 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4点支持しめひもは、マスクの全面で上下の調整が独立して行えるので、鼻周りやアゴからの漏れ込みを軽減します
・顔の大きさに合わせて選べる3サイズ
・直結式小型・国家検定合格品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防護マスク 8210 N95 20枚の型番0431-87-05-22のページです。 型番0431-87-05-22に関する仕様情報を記載しております。
防護マスク 8210 N95 20枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防護マスク 8210 N95 20枚
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
防じんマスク ハイラック355型
Vフレックス(TM) 防護マスク N95
使い捨て式防じんマスク(N95)
使い捨て式防じんマスク"8210J"
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械スリーエムジャパンユニ・チャームスリーエムジャパン
通常価格3,7705,7594,6974,702 -10,7254,974 -
通常出荷日6日目6日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん
吸気抵抗値(Pa)1470以下50以下---
サイズM-----
重量(g)95以下20以下14.1以下---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト