ファクトリーサプライ用品技術窓口

防臭マスク マスキーMD 10枚入 0398-87-06-25

防臭マスク マスキーMD 10枚入【10個入り】

通常単価(税別)
7,721
税込単価
8,493
通常出荷日:7日目

【特長】・硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり・息苦しさをほとんど感じさ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 性能
    試験ガス:ホルムアルデヒド、防臭性能:40min、試験条件:試験濃度:0.5ppm、破過基準:0.1ppm、流量:30ℓ/min、温湿度:20℃ 85%RH、試験ガス:キシレン、防臭性能:43min、試験条件:試験濃度:20ppm、破過基準:5ppm、流量30ℓ/min、温湿度20℃ 85%RH
  • 内容量
    1箱(10枚入)

ご注意

  • 防臭性能は社内測定による参考値です。
    マスキーMDは防臭専用のマスクです。
    法律で定められた防毒マスク、防じんマスク等を使用する環境では使用できません。
    必ず許容濃度以下、最大許容濃度以下の環境でお使いください。
    ホルムアルデヒドの許容濃度は0.1ppm、キシレンの許容濃度は50ppm、グルタルアルデヒドの最大許容濃度は0.03ppmです。

型番:

0398-87-06-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0398-87-06-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
性能
試験ガス:ホルムアルデヒド、防臭性能:40min、試験条件:試験濃度:0.5ppm、破過基準:0.1ppm、流量:30ℓ/min、温湿度:20℃ 85%RH、試験ガス:キシレン、防臭性能:43min、試験条件:試験濃度:20ppm、破過基準:5ppm、流量30ℓ/min、温湿度20℃ 85%RH
内容量
1箱(10枚入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0398-87-06-25

内容量

最小発注数量
1箱(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,721
( 8,493 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり
・息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク
・フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用
・しめひもはフック式で装着が簡単で、長さの調節が可能
・使い捨て式

ご注意

  • 防臭性能は社内測定による参考値です。
    マスキーMDは防臭専用のマスクです。
    法律で定められた防毒マスク、防じんマスク等を使用する環境では使用できません。
    必ず許容濃度以下、最大許容濃度以下の環境でお使いください。
    ホルムアルデヒドの許容濃度は0.1ppm、キシレンの許容濃度は50ppm、グルタルアルデヒドの最大許容濃度は0.03ppmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防臭マスク マスキーMD 10枚入の型番0398-87-06-25のページです。 型番0398-87-06-25に関する仕様情報を記載しております。
防臭マスク マスキーMD 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防臭マスク マスキーMD 10枚入
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
防護マスク 8210 N95 20枚
防じんマスク6000/2071-RL2
防じんマスク 6500QL/2071-RL2
防じんマスク ハイラック355型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,7215,7593,7705,5505,6704,697
通常出荷日7日目6日目6日目6日目6日目7日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用使い捨て防じん防毒使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
性能試験ガス:ホルムアルデヒド、防臭性能:40min、試験条件:試験濃度:0.5ppm、破過基準:0.1ppm、流量:30ℓ/min、温湿度:20℃ 85%RH、試験ガス:キシレン、防臭性能:43min、試験条件:試験濃度:20ppm、破過基準:5ppm、流量30ℓ/min、温湿度20℃ 85%RH-----
内容量1箱(10枚入)1箱(10枚入)1箱(20枚入)1個1個1箱(10枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト